Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 46
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Archive
Nomenclature
6080606
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Station de relevage pour eaux chargées standard avec système de séparation conformément à la norme DIN EN 12050-1 pour une installation dans le bâtiment ou dans une cuve en béton en extérieur.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Station de relevage pour eaux chargées à moteur immergé, prête à être branchée, avec système de séparation-restitution des solides selon DIN EN 12050-1. Grâce au système de séparation-restitution des solides, les grosses substances solides sont séparées en amont des pompes et n'entrent pas en contact avec elles ce qui permet d'atteindre une sécurité de fonctionnement optimale. Réservoir collecteur en une seule pièce étanche à l'eau et au gaz sans soudures de construction et deux réservoirs de rétention des solides verrouillables séparément et accessibles par l'extérieur pour l'entretien. L'isolement individuel permet d'effectuer des travaux d'entretien en cours de fonctionnement. Le pompage s'effectue à l'aide de deux pompes submersibles individuelles pour eaux chargées en installation à sec et fonctionnant en marche alternée. L'installation à sec des pompes et l'équipement comme station à double pompe garantissent une facilité d'entretien, une hygiène et une sécurité de fonctionnement maximales. Le réservoir collecteur possède des formes géométriques arrondies, le fond du conteneur est biseauté, le point le plus profond se situe directement en-dessous des pompes. Cette forme empêche toute apparition de dépôts ainsi que l'assèchement de substances solides dans les endroits difficiles d'accès. Des raccords rapides aux pompes et à l'ouverture d'entretien facilitent les travaux d'entretien. Le verrouillage séparé du réservoir de rétention des solides permet d'effectuer l'entretien de la pompe lorsque l'installation est en cours de fonctionnement. L'acquisition du niveau est assurée par un capteur de niveau. Étendue de la fourniture *Système de séparation-restitution des solides avec deux pompes submersibles à installation sèche *2 vannes d'arrêt pour les réservoirs de rétention des solides *2 clapets anti-retour coudés côté refoulement *2 vannes d'arrêt côté refoulement *Liaison des raccords de sortie de refoulement *1 capteur de niveau *1 fixation au sol sous la forme d'un élément transversal *Tuyau d'aération et de dégazage de 2,5 m *1 kit d'entretien avec plaque d'obturation Accessoires recommandés *Coffret de commande Wilo-Control SC-L-…-FTS *Vanne d'entrée
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010860
EF024286
convient pour matières fécales
oui
EF011885
convient pour une installation extérieure
oui
EF023158
montage dernière cuvette de w.-c.
non
EF020293
coupant
non
EF023038
matériau corps de pompe
Fonte grise
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
Fonte grise
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
EN-GJL-250
EF000447
revêtement de la cuve
PE Polyethylene
EF020604
classe de qualité réservoir
PE
EF000176
volume du conteneur
l
EF023148
nombre de pompes
2
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
volume refoulé max.
m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF020449
pression de travail max.
6.0 bar
EF003701
raccordement électrique
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
400 V
EF000351
nombre de phases
3
EF005455
fréquence
50 Hz
EF000001
courant nominal
A
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
0 W
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
W
EF015781
Mode de fonctionnement (non immergé)
EF023092
classe d’isolation selon IEC
H
EF001642
régime
1/min
EF015266
Communication
None
EF007178
Bluetooth standardi
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
non
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
non
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
non
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
non
EF016390
Interface pulse counter
non
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
non
EF007312
avec interface de communication RS-232
non
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
non
EF003055
supporte le protocole KNX
non
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
non
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
non
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
non
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
non
EF023182
température moyenne (permanente)
3.0 °C
EF002386
température ambiante
3.0 °C
EF020980
nombre d'orifices d'admission
1.0
EF025116
raccord côté d’alimentation
No connection
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
-
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
0 mm
EF026143
pression nominale de bride
- bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF025977
type raccordement 2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forme de la plage
No connection
EF024841
avec soupape de non-retour
oui
EF001161
avec désaération
oui
EF005474
indice de protection (IP)
IP68
EF000008
Largeur
mm
EF000049
profondeur
mm
EF000040
hauteur
mm
EF023105
dimension max. pièces fixes
mm
EF005624
fonction d'alarme
non
EF001922
sortie d'alarme
non
EF004663
antidéflagration
-
EF000167
poids
0 kg