Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 46
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Archive
Lista materiałowa
6080606
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Standardowe urządzenie do przetłaczania ścieków z pompownią z systemem separacji części stałych według DIN EN 12050-1 do montażu w budynku lub w studzience do ustawienia na zewnątrz.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Fully submersible sewage lifting unit ready for connection with solids separation system in accordance with DIN EN 12050-1. With the solids separation system version, coarse solids are separated before the pumps and do not come into contact with them, thereby maximizing operational reliability. All-in-one gas-tight and watertight collection reservoir without constructive welded joints, as well as two separately-lockable and externally maintainable solids separation reservoirs. Individual shut-off makes it possible to carry out maintenance work during operation. Pumping is performed by two high-performance submersible sewage pumps in dry well installation that run in alternating operation. The dry well installation of the pumps and their configuration as a redundant double-pump system ensures maximum hygiene, ease of maintenance, and operational reliability. The collection reservoir has rounded edges, the tank bottom is bevelled, the deepest point is located directly below the pump. This prevents deposits and the drying of solids at critical points. Quick connector to the pumps and the inspection opening facilitate maintenance work. Separate blocking of the solids separation reservoir facilitate maintenance while the unit is in operation. The level is recorded by a level probe. Scope of delivery *Submersible pump solids separation system with two dry well installation submersible pumps *2x gate valve for solids separation reservoir *2x non-return valve on the pressure side in rectangular design *2x gate valve on the pressure side *Consolidation of the pressure outlet line *1x level probe *1x floor fixation as cross beam *2.5 m aeration and venting hose *1x maintenance set with blind flange Recommended accessories *Wilo-Control SC-L-…-FTS switchgear *Inlet slide valve
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010860
EF024286
Do ścieków fekalnych
tak
EF011885
Do instalacji zewnętrznej
tak
EF023158
Montaż za sedesem/bidetem
nie
EF020293
Z rozdrabniaczem
nie
EF023038
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
EF011652
Materiał wirnika
Żeliwo szare
EF024149
Materiał wirnika
EN-GJL-250
EF000447
Materiał zbiornika
PE Polyethylene
EF020604
Gatunek materiału zbiornika
PE
EF000176
Pojemność zbiornika
l
EF023148
Liczba pomp
2
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
6.0 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400 V
EF000351
Liczba faz
3
EF005455
Częstotliwość
50 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
0 W
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
W
EF015781
Tryb pracy (wynurzony)
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
H
EF001642
Prędkość obrotowa
1/min
EF015266
Communication
None
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
nie
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
nie
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
nie
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
nie
EF016390
Interface pulse counter
nie
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
nie
EF003055
Obsługa protokołu KNX
nie
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
nie
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
nie
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
nie
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
nie
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
3.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
3.0 °C
EF020980
Liczba otworów wlotowych
1.0
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
No connection
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
-
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
0 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
- bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF025977
Połączenie 2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Kształt końcówki
No connection
EF024841
Z zaworem zwrotnym
tak
EF001161
Z odpowietrznikiem
tak
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP68
EF000008
Szerokość
mm
EF000049
Głębokość
mm
EF000040
Wysokość
mm
EF023105
Maks. średnica elementów stałych
mm
EF005624
Z funkcją alarmu
nie
EF001922
Wyjście alarmowe
nie
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
-
EF000167
Ciężar
0 kg