Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 46
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
Archive
Lista de peças
6080606
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Estação elevatória de água residual estandardizada com sistema de separação de matérias sólidas, de acordo com a norma DIN EN 12050-1, para a instalação em edifício ou num poço na instalação no exterior.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Estação elevatória para água residual pronta a ligar e totalmente submersível com separação de matérias sólidas conforme a norma DIN EN 12050-1. A versão como sistema de separação de matérias sólidas permite separar os sólidos de maiores dimensões antes das bombas e, logo, evitar um contacto, o que permite alcançar uma segurança de funcionamento maximizada. Tanque colector de uma peça, estanque aos gases e à água, sem ligações soldadas construtivas, bem como dois reservatórios separadores de sólidos bloqueáveis em separado e que podem ser mantidos pelo exterior. O bloqueio individual permite a realização de trabalhos de manutenção durante o funcionamento. O bombeamento realiza-se através de duas bombas submersíveis para águas residuais de elevado valor, na instalação em poço seco, que funcionam alternadamente. A instalação em poço seco das bombas e a versão como sistema de bomba dupla redundante assegurará uma manutenção extremamente simples, higiene e um funcionamento altamente seguro. O tanque colector tem geometrias arredondadas, o fundo do recipiente é chanfrado e o ponto mais fundo situa-se directamente por debaixo das bombas. Desta forma, impedem-se os depósitos e a secagem de substâncias sólidas em pontos críticos. As ligações rápidas nas bombas e na abertura de inspecção facilitam os trabalhos de manutenção. O bloqueio separado dos reservatórios separadores de sólidos permite a manutenção durante o funcionamento do sistema. A detecção de nível realiza-se através de uma sonda de nível. Equipamento fornecido *Sistema de separação de matérias sólidas com duas bombas submersíveis de instalação a seco *2x válvulas de cunha para os reservatórios separadores de sólidos *2x dispositivos de afluxo no lado da pressão de construção angular *2x válvulas de cunha no lado da pressão *Confluência dos ramais de alívio da pressão *1x sonda de nível *1x Fixação ao chão como suporte transversal *Mangueira de ventilação e de purga de ar de 2,5 m *1x kit de manutenção com flange cega Acessórios recomendados *Aparelho de distribuição Wilo-Control SC-L-…-FTS *Válvula de entrada
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010860
EF024286
Adequado para fezes
sim
EF011885
Apropriado para a instalação ao ar livre
sim
EF023158
Set-up behind toilet bowl
não
EF020293
Com sistema de corte
não
EF023038
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Ferro fundido
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
EN-GJL-250
EF000447
Material do reservatório
PE Polyethylene
EF020604
Quality class of reservoir
PE
EF000176
Volume do contentor
l
EF023148
Número de bombas
2
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
m³/h
EF000992
Altura estática máxima
m
EF020449
Máx. pressão de operação
6.0 bar
EF003701
Ligação elétrica
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
400 V
EF000351
Número de fases
3
EF005455
Frequência
50 Hz
EF000001
Corrente nominal
A
EF012424
Potência do motor (P1)
0 W
EF012425
Potência do motor (P2)
W
EF015781
Modo de funcionamento (emerso)
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
H
EF001642
Velocidade de rotação
1/min
EF015266
Communication
None
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
0
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
não
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
não
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
não
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
não
EF016390
Interface pulse counter
não
EF003626
Contato livre de potencial
0
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
não
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
não
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
não
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
não
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
não
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
não
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
não
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
não
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
3.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
3.0 °C
EF020980
Number of inlet ports
1.0
EF025116
Connection on supply side
No connection
EF025117
Diameter of connection on supply side
-
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
- bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF025977
Conexão 2
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma da flange
No connection
EF024841
Com válvula de retenção
sim
EF001161
Com remoção de ar
sim
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP68
EF000008
Largura
mm
EF000049
Profundidade
mm
EF000040
Altura
mm
EF023105
Máx. dimensão de peças fixas
mm
EF005624
Com função de alarme
não
EF001922
Saída de alarme
não
EF004663
Antideflagrante
-
EF000167
Peso
0 kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD