Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
V04
Nomenclature
3094006
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe submersible pour l'installation immergée stationnaire et transportable en fonctionnement intermittent.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Type d'installation
Installation en cuve sur pied d'assise
EF011795
matériau du boitier moteur
1.4301. X5CrNi18-10
EF011796
qualité du matériau du boitier moteur
X5CrNi18-10
EF023038
matériau corps de pompe
Fonte grise
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-200
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
PK-GF30
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
DESTONE DSC7500G6
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
volume refoulé max.
m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF020449
pression de travail max.
bar
EF003701
raccordement électrique
Détachable
EF000536
longueur du câble
mm
EF003977
tension assignée
V
EF000351
nombre de phases
EF005455
fréquence
50 Hz
EF000001
courant nominal
A
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
kW
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
2900.0 1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
EF020120
type de réglage de vitesse
EF023182
température moyenne (permanente)
3.0 °C
EF002386
température ambiante
3.0 °C
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
G 1½
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
40 mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
forme de la plage
No connection
EF023105
dimension max. pièces fixes
40.0 mm
EF020293
coupant
non
EF015781
Mode de fonctionnement (non immergé)
S3-20%
EF005474
indice de protection (IP)
IP68
EF023089
circuit de pompe
oui
EF020289
diamètre pompe
216.0 mm
EF023086
hauteur pompe
0 mm
EF000493
profondeur d’immersion
mm
EF004663
antidéflagration
-
EF023157
convient pour montage à sec
oui
EF000167
poids
kg
EF016015
With protection against dry running
non
EF024286
convient pour matières fécales
non
EF011798
Type de construction de la roue
Roue Vortex
EF009598
type de starter moteur
0
EF008234
finition de la protection du moteur
0
EF003433__CABLE_1_
construction de câbles
mm²
EF000081__CABLE_1_
Type de câble
H07RN-F
EF012492
Orientering
Vertical connection
EF025977
type raccordement 2
Screwed connection outer thread;G1½-PN10-DIN-ISO228-1
A1
Angle par rapport à la première sonde
0
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0
D1
diamètre externe de la bride
0
D21
diamètre du trou de boulon
0
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0
DM
Diameter motor
115 mm
DN1
diamètre raccordement côté refoulement
G 1½
DO1
diamètre raccordement côté refoulement
40 mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0
H1
Height to centre connection
113 mm
K1
compas à pointe sèche
0
L
diamètre pompe
216 mm
L1
longueur raccord
0
LE1
Dimensions
105 mm
LE2
Pump length side 2
79.25 mm
N1
nombre de trous de vis
0
P1
Length gusset/thread
19 mm
Q1
Sleeve length
19 mm
S1
épaisseur de paroi
4 mm
W
largeur pompe (k1)
163.2 mm
W1
Dimensions
0 mm
W2
largeur pompe (k2)
81.2 mm
Z1
durée de travail
0 mm
HHYD
Dimensions
135 mm
HA
Dimensions
0 mm
HB
Dimensions
135 mm
HC
Dimensions
0 mm
DA
Dimensions
0 mm
DC
Dimensions
0 mm
NCAB
Nombre de câbles
1
HMOT
Dimensions
281 mm
H
Dimensions
416 mm
HD
Dimensions
0
L3
Dimensions
0
W3
Dimensions
0