Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
V04
Lista materiale
3094006
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa sommergibile per montaggio sommerso fisso e mobile, a funzionamento intermittente.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Tipo di installazione
Installazione del serbatoio su sistema di accoppiamento
EF011795
materiale dell\'alloggiamento motore
1.4301. X5CrNi18-10
EF011796
materiali dell\'alloggiamento motore
X5CrNi18-10
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-200
EF011652
materiale girante
PK-GF30
EF024149
materiale girante
DESTONE DSC7500G6
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
bar
EF003701
collegamento elettrico
Rimovibile
EF000536
Kabellänge
mm
EF003977
tensione nominale
V
EF000351
numero di fasi
EF005455
frequenza
50 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012424
potenza motrice assorbita (P1)
kW
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF001642
numero di giri
2900.0 1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
3.0 °C
EF025118
diametro collegamento lato pressione
G 1½
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
40 mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
forma della flangia
No connection
EF023105
max. dimensione parti fisse
40.0 mm
EF020293
con utensile da taglio
no
EF015781
Modo di funzionamento (non sommerso)
S3-20%
EF005474
grado di protezione (IP)
IP68
EF023089
circuito a pompa
EF020289
diametro pompa
216.0 mm
EF023086
altezza della pompa
0 mm
EF000493
profondità di immersione
mm
EF004663
antideflagrante
-
EF023157
adatto per montaggio a secco
EF000167
peso
kg
EF016015
With protection against dry running
no
EF024286
adatto per le feci
no
EF011798
Tipo di struttura della girante
Girante aperta arretrata
EF009598
tipo di avviatore motore
0
EF008234
esecuzione protezione motore
0
EF003433__CABLE_1_
costruzione del cavo
mm²
EF000081__CABLE_1_
Tipo di cavo
H07RN-F
EF012492
allineamento
Vertical connection
EF025977
collegamento 2
Screwed connection outer thread;G1½-PN10-DIN-ISO228-1
A1
Angolo per il primo pozzo
0
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0
D1
diametro esterno flangia
0
D21
diametro foro del bullone
0
D41
Diametro margine di tenuta
0
DM
Diameter motor
115 mm
DN1
diametro collegamento lato pressione
G 1½
DO1
Diametro di collegamento lato mandata
40 mm
F1
Spessore margine di tenuta
0
H1
Height to centre connection
113 mm
K1
circuito parziale
0
L
diametro pompa
216 mm
L1
Connection length
0
LE1
Dimensioni
105 mm
LE2
Pump length side 2
79.25 mm
N1
numero di fori per viti
0
P1
Length gusset/thread
19 mm
Q1
Sleeve length
19 mm
S1
Wall thickness
4 mm
W
larghezza pompa pagina 1
163.2 mm
W1
Interasse del collegamento
0 mm
W2
larghezza pompa pagina 2
81.2 mm
Z1
lunghezza di lavoro
0 mm
HHYD
Dimensioni
135 mm
HA
Dimensioni
0 mm
HB
Dimensioni
135 mm
HC
Dimensioni
0 mm
DA
Dimensioni
0 mm
DC
Dimensioni
0 mm
NCAB
Numero di cavi
1
HMOT
Dimensioni
281 mm
H
Dimensioni
416 mm
HD
Dimensioni
0
L3
Dimensioni
0
W3
Dimensioni
0