Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 922
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
C08-41
Lista materiale
0006074994/00729
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa sommergibile per acque cariche per il funzionamento continuo, per il montaggio sommerso, fisso e mobile, e per il montaggio all'asciutto fisso.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Tipo di installazione
EF011795
materiale dell\'alloggiamento motore
5.1301. EN-GJL-250
EF011796
materiali dell\'alloggiamento motore
EN-GJL-250
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
EF011652
materiale girante
Ghisa grigia
EF024149
materiale girante
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
max. volume di trasporto
0 m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
0 m
EF020449
pressione di lavoro massima
10.0 bar
EF003701
collegamento elettrico
Rimovibile
EF000536
Kabellänge
10.0 mm
EF003977
tensione nominale
V
EF000351
numero di fasi
EF005455
frequenza
Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012424
potenza motrice assorbita (P1)
kW
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
EF001642
numero di giri
1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
0
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
regolato a fasi fisse
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
3.0 °C
EF025118
diametro collegamento lato pressione
DN 80
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
80 mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forma della flangia
Screwed connection inner thread
EF023105
max. dimensione parti fisse
55.0 mm
EF020293
con utensile da taglio
no
EF015781
Modo di funzionamento (non sommerso)
EF005474
grado di protezione (IP)
IP68
EF023089
circuito a pompa
no
EF020289
diametro pompa
244.0 mm
EF023086
altezza della pompa
0 mm
EF000493
profondità di immersione
20.0 mm
EF004663
antideflagrante
0
EF023157
adatto per montaggio a secco
EF000167
peso
0 kg
EF016015
With protection against dry running
no
EF024286
adatto per le feci
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 80
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Tipo di struttura della girante
Girante monocanale
EF009598
tipo di avviatore motore
Diretto online (DOL)
EF008234
esecuzione protezione motore
PROT_SEALING_CHAMBER
Salvamotore
EF003433__CABLE_1_
costruzione del cavo
mm²
EF003433__CABLE_4_
costruzione del cavo
0
EF000081__CABLE_1_
Tipo di cavo
EF000081__CABLE_4_
Tipo di cavo
0
EF012492
allineamento
Horizontal connection
EF025977
collegamento 2
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
A1
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
A0
Angolo per il primo pozzo
45 °
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
22 mm
D1
diametro esterno flangia
200 mm
D0
diametro esterno flangia
200 mm
D21
diametro foro del bullone
19 mm
D20
diametro foro del bullone
16 mm
D41
Diametro margine di tenuta
132 mm
DM
Diameter motor
165 mm
DN1
diametro collegamento lato pressione
DN 80
DN0
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 80
DO1
Diametro di collegamento lato mandata
80 mm
DO0
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
F1
Spessore margine di tenuta
3 mm
H1
Height to centre connection
76 mm
K1
circuito parziale
160 mm
K0
circuito parziale
160 mm
L
diametro pompa
244 mm
L1
Connection length
0
N1
numero di fori per viti
8
N0
numero di fori per viti
4
W
larghezza pompa pagina 1
239 mm
W1
Interasse del collegamento
0 mm
W2
larghezza pompa pagina 2
126 mm
Z1
lunghezza di lavoro
0
HHYD
Dimensioni
131 mm
HMOT
Dimensioni
mm
HA
Dimensioni
33 mm
HB
Dimensioni
82 mm
HC
Dimensioni
16 mm
HD
Dimensioni
mm
DA
Dimensioni
201 mm
DC
Dimensioni
201 mm
L3
Dimensioni
138 mm
R
Dimensioni
15 mm
W3
Dimensioni
51.5 mm
NCAB
Numero di cavi