Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 922
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
C08-41
Lista materiałowa
0006074994/00729
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Pompa zatapialna do ścieków do pracy ciągłej, do ustawienia mokrego, stacjonarnego i przenośnego oraz stacjonarnego ustawienia na sucho.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Rodzaj instalacji
EF011795
Materiał obudowy silnika
5.1301. EN-GJL-250
EF011796
Gatunek materiału obudowy silnika
EN-GJL-250
EF023038
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
EF011652
Materiał wirnika
Żeliwo szare
EF024149
Materiał wirnika
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
0 m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
0 m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
10.0 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
Odłączana
EF000536
Długość kabla
10.0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
V
EF000351
Liczba faz
EF005455
Częstotliwość
Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
kW
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
EF001642
Prędkość obrotowa
1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
regulowany w stałych krokach
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
3.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
3.0 °C
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 80
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
80 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Kształt końcówki
Screwed connection inner thread
EF023105
Maks. średnica elementów stałych
55.0 mm
EF020293
Z rozdrabniaczem
nie
EF015781
Tryb pracy (wynurzony)
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP68
EF023089
Wyłącznik pompy
nie
EF020289
Średnica pompy
244.0 mm
EF023086
Wysokość pompy
0 mm
EF000493
Głębokość zanurzenia
20.0 mm
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
EF023157
Do suchej konfiguracji
tak
EF000167
Ciężar
0 kg
EF016015
With protection against dry running
nie
EF024286
Do ścieków fekalnych
tak
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Screwed connection inner thread
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 80
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
80 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Rodzaj konstrukcji wirnika
Wirnik jednokanałowy
EF009598
Rodzaj układu rozruchowego
Bezpośrednio online (DOL)
EF008234
Rodzaj ochrony silnika
PROT_SEALING_CHAMBER
Zabezpieczenie silnika
EF003433__CABLE_1_
Budowa kabla
mm²
EF003433__CABLE_4_
Budowa kabla
0
EF000081__CABLE_1_
Typ przewodu
EF000081__CABLE_4_
Typ przewodu
0
EF012492
Kierunek
Horizontal connection
EF025977
Połączenie 2
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
A0
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
22 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
200 mm
D0
Zewnętrzna średnica kołnierza
200 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D20
Średnica otworu na śruby zaciskowe
16 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
132 mm
DM
Diameter motor
165 mm
DN1
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 80
DN0
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 80
DO1
Średnica przyłącza od strony tłocznej
80 mm
DO0
Średnica przyłącza od strony zasilającej
80 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
H1
Height to centre connection
76 mm
K1
Średnica podziałowa
160 mm
K0
Średnica podziałowa
160 mm
L
Średnica pompy
244 mm
L1
Długość przyłącza
0
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
N0
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4
W
Szerokość pompy strona 1
239 mm
W1
Wymiary
0 mm
W2
Szerokość pompy strona 2
126 mm
Z1
Długość robocza
0
HHYD
Wymiary
131 mm
HMOT
Wymiary
mm
HA
Wymiary
33 mm
HB
Wymiary
82 mm
HC
Wymiary
16 mm
HD
Wymiary
mm
DA
Wymiary
201 mm
DC
Wymiary
201 mm
L3
Wymiary
138 mm
R
Wymiary
15 mm
W3
Wymiary
51.5 mm
NCAB
Liczba kabli