Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 922
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
C08-41
Lista de peças
0006074994/00729
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba submersível para águas residuais para o funcionamento contínuo, para instalação húmida estacionária e portátil, bem como para a instalação estacionária em poço seco.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Tipo de instalação
EF011795
Material da carcaça do motor
5.1301. EN-GJL-250
EF011796
Qualidade do material da carcaça do motor
EN-GJL-250
EF023038
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Ferro fundido
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
0 m³/h
EF000992
Altura estática máxima
0 m
EF020449
Máx. pressão de operação
10.0 bar
EF003701
Ligação elétrica
Amovível
EF000536
Comprimento do cabo
10.0 mm
EF003977
Tensão nominal
V
EF000351
Número de fases
EF005455
Frequência
Hz
EF000001
Corrente nominal
A
EF012424
Potência do motor (P1)
kW
EF012425
Potência do motor (P2)
kW
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
EF001642
Velocidade de rotação
1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
0
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
controlado em etapas fixas
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
3.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
3.0 °C
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 80
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
80 mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma da flange
Screwed connection inner thread
EF023105
Máx. dimensão de peças fixas
55.0 mm
EF020293
Com sistema de corte
não
EF015781
Modo de funcionamento (emerso)
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP68
EF023089
Circuito da bomba
não
EF020289
Diâmetro da bomba
244.0 mm
EF023086
Altura da bomba
0 mm
EF000493
Profundidade de imersão
20.0 mm
EF004663
Antideflagrante
0
EF023157
Adequado para instalação a seco
sim
EF000167
Peso
0 kg
EF016015
With protection against dry running
não
EF024286
Adequado para fezes
sim
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 80
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Tipo de construção do impulsor
Roda de um canal
EF009598
Tipo de arranque de motor
Direto online (DOL)
EF008234
Tipo de proteção do motor
PROT_SEALING_CHAMBER
Proteção do motor
EF003433__CABLE_1_
Construção de cabos
mm²
EF003433__CABLE_4_
Construção de cabos
0
EF000081__CABLE_1_
Tipo de cabo
EF000081__CABLE_4_
Tipo de cabo
0
EF012492
Orientação
Horizontal connection
EF025977
Conexão 2
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
A0
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
22 mm
D1
Diâmetro externo da flange
200 mm
D0
Diâmetro externo da flange
200 mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
D20
Diâmetro do furo do parafuso
16 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
132 mm
DM
Diameter motor
165 mm
DN1
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 80
DN0
Diameter of connection on supply side
DN 80
DO1
Outer pipe diameter connection outlet side
80 mm
DO0
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
F1
Espessura do lábio de vedação
3 mm
H1
Height to centre connection
76 mm
K1
Círculo de inclinação
160 mm
K0
Círculo de inclinação
160 mm
L
Diâmetro da bomba
244 mm
L1
Connection length
0
N1
Número de orifícios dos parafusos
8
N0
Número de orifícios dos parafusos
4
W
Lado 1 da largura da bomba
239 mm
W1
Dimensões
0 mm
W2
Lado 2 da largura da bomba
126 mm
Z1
Duração do trabalho
0
HHYD
Dimensões
131 mm
HMOT
Dimensões
mm
HA
Dimensões
33 mm
HB
Dimensões
82 mm
HC
Dimensões
16 mm
HD
Dimensões
mm
DA
Dimensões
201 mm
DC
Dimensões
201 mm
L3
Dimensões
138 mm
R
Dimensões
15 mm
W3
Dimensões
51.5 mm
NCAB
Número de cabos