Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Rexa PRO-S Group
Nomenclature
6093106
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe dilacératrice à moteur immergé pour l'installation immergée stationnaire et transportable en fonctionnement continu.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Type d'installation
0
EF011795
matériau du boitier moteur
5.1301. EN-GJL-250
EF011796
qualité du matériau du boitier moteur
EN-GJL-250
EF023038
matériau corps de pompe
Fonte grise
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
Fonte grise
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
volume refoulé max.
m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF020449
pression de travail max.
bar
EF003701
raccordement électrique
Détachable
EF000536
longueur du câble
10.0 mm
EF003977
tension assignée
V
EF000351
nombre de phases
EF005455
fréquence
50 Hz
EF000001
courant nominal
A
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
kW
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
0
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF023182
température moyenne (permanente)
3.0 °C
EF002386
température ambiante
3.0 °C
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
DN 32/40
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
32 mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 6/10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
-
EF001339
forme de la plage
No connection
EF023105
dimension max. pièces fixes
mm
EF020293
coupant
oui
EF015781
Mode de fonctionnement (non immergé)
S2-30 min.
EF005474
indice de protection (IP)
IP68
EF023089
circuit de pompe
0
EF020289
diamètre pompe
mm
EF023086
hauteur pompe
0 mm
EF000493
profondeur d’immersion
20.0 mm
EF004663
antidéflagration
ATEX
EF023157
convient pour montage à sec
0
EF000167
poids
kg
EF016015
With protection against dry running
0
EF024286
convient pour matières fécales
0
EF011798
Type de construction de la roue
Roue bicanal avec dilacérateur
EF009598
type de starter moteur
0
EF008234
finition de la protection du moteur
0
EF003433__CABLE_1_
construction de câbles
7G1.5 mm²
EF000081__CABLE_1_
Type de câble
H07RN-F
EF012492
Orientering
Horizontal connection
EF025977
type raccordement 2
Flange. Oval flange;DN32/40-PN6/10 .G 1¼. Oval ø36
A1
Angle par rapport à la première sonde
180 °
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
18 mm
D1
diamètre externe de la bride
150 mm
D21
diamètre du trou de boulon
19 mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
84 mm
DM
Diameter motor
159 mm
DN1
diamètre raccordement côté refoulement
DN 32/40
DO1
diamètre raccordement côté refoulement
32 mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
H1
Height to centre connection
mm
K1
compas à pointe sèche
110 mm
L
diamètre pompe
mm
L1
longueur raccord
mm
LE1
Dimensions
0
LE2
Pump length side 2
0
N1
nombre de trous de vis
2
P1
Length gusset/thread
0
Q1
Sleeve length
0
S1
épaisseur de paroi
0
W
largeur pompe (k1)
mm
W1
Dimensions
0 mm
W2
largeur pompe (k2)
mm
Z1
durée de travail
mm
HHYD
Dimensions
mm
HA
Dimensions
mm
HB
Dimensions
mm
HC
Dimensions
0 mm
DA
Dimensions
mm
DC
Dimensions
mm
NCAB
Nombre de câbles
1
HMOT
Dimensions
mm
H
Dimensions
mm
HD
Dimensions
208 mm
L3
Dimensions
0
W3
Dimensions
0