Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Rexa PRO-S Group
Lista materiale
6093106
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa provvista di trituratore completamente sommergibile per montaggio sommerso fisso e mobile, a funzionamento continuo.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Tipo di installazione
0
EF011795
materiale dell\'alloggiamento motore
5.1301. EN-GJL-250
EF011796
materiali dell\'alloggiamento motore
EN-GJL-250
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
EF011652
materiale girante
Ghisa grigia
EF024149
materiale girante
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
bar
EF003701
collegamento elettrico
Rimovibile
EF000536
Kabellänge
10.0 mm
EF003977
tensione nominale
V
EF000351
numero di fasi
EF005455
frequenza
50 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012424
potenza motrice assorbita (P1)
kW
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF001642
numero di giri
1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
0
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
3.0 °C
EF025118
diametro collegamento lato pressione
DN 32/40
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
32 mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 6/10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
-
EF001339
forma della flangia
No connection
EF023105
max. dimensione parti fisse
mm
EF020293
con utensile da taglio
EF015781
Modo di funzionamento (non sommerso)
S2-30 min.
EF005474
grado di protezione (IP)
IP68
EF023089
circuito a pompa
0
EF020289
diametro pompa
mm
EF023086
altezza della pompa
0 mm
EF000493
profondità di immersione
20.0 mm
EF004663
antideflagrante
ATEX
EF023157
adatto per montaggio a secco
0
EF000167
peso
kg
EF016015
With protection against dry running
0
EF024286
adatto per le feci
0
EF011798
Tipo di struttura della girante
Girante a due canali con trituratore
EF009598
tipo di avviatore motore
0
EF008234
esecuzione protezione motore
0
EF003433__CABLE_1_
costruzione del cavo
7G1.5 mm²
EF000081__CABLE_1_
Tipo di cavo
H07RN-F
EF012492
allineamento
Horizontal connection
EF025977
collegamento 2
Flange. Oval flange;DN32/40-PN6/10 .G 1¼. Oval ø36
A1
Angolo per il primo pozzo
180 °
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
18 mm
D1
diametro esterno flangia
150 mm
D21
diametro foro del bullone
19 mm
D41
Diametro margine di tenuta
84 mm
DM
Diameter motor
159 mm
DN1
diametro collegamento lato pressione
DN 32/40
DO1
Diametro di collegamento lato mandata
32 mm
F1
Spessore margine di tenuta
3 mm
H1
Height to centre connection
mm
K1
circuito parziale
110 mm
L
diametro pompa
mm
L1
Connection length
mm
LE1
Dimensioni
0
LE2
Pump length side 2
0
N1
numero di fori per viti
2
P1
Length gusset/thread
0
Q1
Sleeve length
0
S1
Wall thickness
0
W
larghezza pompa pagina 1
mm
W1
Interasse del collegamento
0 mm
W2
larghezza pompa pagina 2
mm
Z1
lunghezza di lavoro
mm
HHYD
Dimensioni
mm
HA
Dimensioni
mm
HB
Dimensioni
mm
HC
Dimensioni
0 mm
DA
Dimensioni
mm
DC
Dimensioni
mm
NCAB
Numero di cavi
1
HMOT
Dimensioni
mm
H
Dimensioni
mm
HD
Dimensioni
208 mm
L3
Dimensioni
0
W3
Dimensioni
0