카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Stainless Steel-Gear lever handle GN 310-10-125-E-5/16x18-NI
JW Winco
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Gear lever handles
GN 310
GN 310 NI
GN 310 E NI
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_1/gear_lever_handles/gn310/gn310_ni/gn310_e_ni/gn310_e_ni_inch.prj},{NB=Stainless Steel-Gear lever handle GN 310-10-125-E-5/16x18-NI},{PARTNUMBER=GN 310-10-125-E-5/16x18-NI},{ITEMID=310-10-125-E-5/16x18-NI},{FORM=E},{L1=125},{L1X=80,100,125},{D1=10},{D2=5/16x18},{D3=0},{D5=21},{L2=11},{L3=0.0},{L5=50},{NDM=7.9375},{KDM=7.9375},{WEIGHT=0.0800},{CTN=8487900080},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 310 - Stainless Steel-Gear lever handles, Type E, Cylindrical knob GN 519, Inch
Bill of material
Stainless Steel-Gear lever handle GN 310-10-125-E-5/16x18-NI
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 310-10-125-E-5/16x18-NI
GN 310-10-125-E-5/16x18-NI
L1
125
125
mm
D1
10
10
mm
D2
Thread
5/16x18
5/16x18
D5
21
21
mm
L2
11
11
mm
L5
50
50
mm
WEIGHT
Weight
0.0800
0.0800
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8487900080
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 310 - Stainless Steel-Gear lever handles, Type A, Ball knob DIN 319
JW Winco
25.06.2024
GN 310 - Stainless Steel-Gear lever handles, Type E, Cylindrical knob GN 51...
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청