카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Stainless Steel-Tubular handle GN 666.5-30-M8-300-E
JW Winco
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Tubular handles
GN 666.5
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_2/tubular_handles/gn666_5/gn666_5_e.prj},{NB=Edelstahl-Rohrgriff GN 666.5-30-M8-300-E (architecture-350)},{PARTNUMBER=GN 666.5-30-M8-300-E},{ITEMID=666.5-30-M8-300-E},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{D1=30},{D2=M8},{D2X='M6','M8'},{D3=M8},{L1=300},{L2=300},{D4=20},{H=60},{L3=365},{L4=15},{T=15},{FORM=E},{WEIGHT=0.6736},{CTN=8302496085},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 666.5 - Stainless Steel-Tubular handles, Mounting from the back, Type E with Stainless Steel cover cap
Bill of material
Stainless Steel-Tubular handle GN 666.5-30-M8-300-E
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 666.5-30-M8-300-E
GN 666.5-30-M8-300-E
D1
30
mm
D2
Thread
M8
M8
L1
300
300
mm
D4
20
mm
H
60
mm
L3
365
365
mm
L4
15
mm
T
min.
15
mm
WEIGHT
Weight
0.6736
0.6736
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8302496085
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EN 767.1 - Cabinet U-handles, Tube anodized
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청