Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 924.7 - Handwheels with retractable handle, Type R with revolving handle with keyway
Bill of material
Handwheel with retractable handle GN 924.7-140-K16-R-SR
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
D1
mm
POS
Position
°
D2
H7 Bore
D3
25 mm
D4
mm
B
mm
H
4 mm
L1
mm
L2
~
mm
L3
mm
R
mm
ZG
Ø Handle
mm
VS
recommended countersunk washer
GN 184-22
FARBEVIS
Colour
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen