카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Pressed steel handwheel GN 227.6-ST-70-V8-ZB
JW Winco
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Sheet metal handwheels
GN 227.6
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_3/sheet_metal_handwheels/gn227_6/gn227_6.prj},{NB=Stahlblech-Handrad GN 227.6-ST-70-V8-ZB},{PARTNUMBER=GN 227.6-ST-70-V8-ZB},{ITEMID=227.6-ST-70-V8-ZB},{D=70},{FARBEVIS=verzinkt},{AUSWAHL=SW,RT,ZB},{S0Y=8},{S0=V8},{S1=7.9},{S2=8.15},{L1=10.0},{L2=15},{ANZAHL=3},{WEIGHT=0.0460},{CTN=84819000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{ANG=24},{WALL=1.5},{RI=5.5},{RO=7},{RC=1.5},{SQ=12.0},{SQR=2.0},{YR1=12.0},{YR1H=46},{YR2=60.4451},{GR=1},{YIR1=10.50},{YIR1H=46},{YIR2=61.9451},{OUTRAD=21.10},{ANGLE2=60},{L3=12.0},{D1=29.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 227.6 - Pressed steel handwheels for valves
Bill of material
Pressed steel handwheel GN 227.6-ST-70-V8-ZB
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 227.6-ST-70-V8-ZB
GN 227.6-ST-70-V8-ZB
D
70
70
mm
FARBEVIS
Colour
zinc plated
zinc plated
S0
Square
V8
V8
S1
±0,1
7.9
7.9
mm
S2
±0,1
8.15
8.15
mm
L1
±0,5
10.0
10.0
mm
L2
15
15
mm
ANZAHL
No. of spokes
3
WEIGHT
Weight
0.0460
0.0460
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84819000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EN 577.8 - Handwheels, bushing Stainless Steel, for positioning indicators ...
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청