Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
EN 577.8 - Handwheels, bushing Stainless Steel, for positioning indicators GN 000.8 / GN 000.3
Bill of material
Handwheel EN 577.8-85-B10-NI
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
D1
mm
D2
H7 Bore
mm
D3
mm
D4
mm
D5
mm
B
mm
L1
mm
L2
mm
L3
6 mm
L4
18 mm
GN0008
Size
mm
GN0003
Size
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés