Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
DIN 6335 - Star Knobs, Duroplast (PF) Type K With Tapped Insert Inch
Bill of material
Star Knob DIN 6335-KU-40-1/4x20-K
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
DIN 6335-KU-40-1/4x20-K
D1
40 mm
D2
Tapped
1/4x20 Inch
D3
18 mm
H1
25 mm
H2
13 mm
T
min.
14 mm
WEIGHT
Weight
0.0000 kg
CTN
3926902500 mm
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)