Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 863 - Toggle clamps pneumatic, heavy duty, Type EPV, Solid clamping arm, Coding M, Magnetic piston
Bill of material
Toggle clamp GN 863-1000-EPV-M
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GROESSE
Size
POS
Position
FH
Holding Force
N
FS
Clamping Force
N
B1
~
mm
B2
mm
B3
mm
B4
20 mm
D1
mm
D2
Thread
IA
Female thread Ø for hose
mm
H1
~
mm
H2
mm
H3
mm
L1
~
mm
L2
~
mm
M1
mm
M2
12.5 mm
M3
mm
M4
mm
R
mm
S
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8205700090
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen