Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 893.3 - Proximity Switch for Power Clamps Size 40, Inductive Sensor
Bill of material
Proximity Switch GN 893.3
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 893.3
KS
Power clamps
TYP
Proximity switch type
GN 893.3
B
16 mm
D
Connector 4-pole
M12x1
L1
-0,2
73 mm
L2
48 mm
L3
10 mm
WEIGHT
Weight
0.0310 kg
CTN
US-Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)