Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 893.3 - Proximity Switch for Power Clamps Size 40, Inductive Sensor
Bill of material
Proximity Switch GN 893.3
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 893.3
KS
Power clamps
TYP
Proximity switch type
GN 893.3
B
16 mm
D
Connector 4-pole
M12x1
L1
-0,2
73 mm
L2
48 mm
L3
10 mm
WEIGHT
Weight
0.0310 kg
CTN
US-Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型