카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Stainless Steel-Toggle clamp GN 810.1-75-BC-NI
JW Winco
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 810.1 NI
Powered by
CAD모델 선택
{winco/2_0_clamping_parts/2_4/toggle_clamps/gn810_1_ni/gn_810_1_ni_bc_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Schnellspanner GN 810.1-75-BC-NI (closed)},{PARTNUMBER=GN 810.1-75-BC-NI},{ITEMID=810.1-75-BC-NI},{GROSSE=75},{F=750},{POS=0},{A=20},{B1=29},{B2=8},{B3=4},{B4=5.2},{D1=M5},{D2=4.5},{H1=109},{H2=32.0},{H3=11},{H4=19.0},{H5=17},{L1=66.5},{L2=31.5},{L3=41},{M1=15.0},{M2=16.0},{M3=5.0},{M4=5.0},{R=62.5},{S=4},{W=15.0},{WEIGHT=0.1066},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{PPATH=../gn_810_1_st/gn_810_1_st_bc_asmtpl.prj},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 810.1 BC - Stainless Steel-Toggle clamps, Type BC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 spindle assembly
Bill of material
Stainless Steel-Toggle clamp GN 810.1-75-BC-NI
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 810.1-75-BC-NI
GN 810.1-75-BC-NI
GROSSE
Size
75
75
F
Holding force
750
750
N
POS
Position
closed
open
closed
open
A
~
20
20
mm
B1
29
29
mm
B2
8
8
mm
B3
4
4
mm
B4
5.2
5.2
mm
D1
Thread
M5
M5
D2
~
4.5
4.5
mm
H1
~
109
109
mm
H2
32.0
32.0
mm
H3
11
11
mm
H4
19.0
19.0
mm
H5
max.
17
17
mm
L1
~
66.5
66.5
mm
L2
~
31.5
31.5
mm
M1
15.0
15.0
mm
M2
16.0
16.0
mm
M3
5.0
5.0
mm
M4
5.0
5.0
mm
R
~
62.5
62.5
mm
W
Adjustable Range
15.0
15.0
mm
WEIGHT
Weight
0.1066
0.1066
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청