Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 858 - Latch clamps with locking mechanism, Type T5, with fixing holes (d2)
Bill of material
Latch clamp GN 858-1400-T5
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 858-1400-T5
GROESSE
Size
1400
POS
Position
FH
Holding force
15000 N
A
22 mm
B1
115 mm
B2
51.5 mm
B3
66 mm
B4
22 mm
D1
10 mm
D2
8.5 mm
H1
57 mm
H2
38 mm
L1
~
318 mm
L2
~ min.
47 mm
M1
21 mm
M2
95 mm
M3
11 mm
M4
44 mm
R
for w2 =0
97.5 mm
S
5 mm
W1
Stroke
24 mm
W2
Adjustable range
22 mm
WEIGHT
Weight
1.5000 kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8205700090
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)