Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 607 - Indexing Plungers, Stainless Steel, without Rest Position, Type AK, with lock nut
Bill of material
Indexing Plunger, Stainless Steel GN 607-6-AK-NI
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
POS
Position
ABSTAND
Locking nuts
mm
Entrez la valeur pour ABSTAND
Locking nuts
mm
cm
inch
ft
D1
Plunger -0.02/-0.05 Bore H7
mm
B
mm
D2
Thread
D3
mm
E
~
mm
L1
mm
L2
min.
mm
L3
-0.15
mm
L4
mm
L5
3 mm
SW
mm
FEDERDRUCK
Initial
N
FEDERDRUCK2
End
N
BELASTBARKEIT
Axial
N
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
7318290000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés