카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Medium Duty Black Rubber Wheel Caster B-RD-100-P1-R
JW Winco
3.0 Machine parts
3.10 Rolling, transporting with casters and wheels
Casters and wheels
B-RD
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_10/casters_and_wheels/b_rd/b-rd.prj},{NB=Medium Duty Black Rubber Wheel Caster B-RD-100-P1-R},{PARTNUMBER=B-RD-100-P1-R},{ITEMID=100RBE2},{HIDDEN=GANTER},{NAME=100R_042606},{INAME=100R_042606},{NBCUSTOM=B-RD - B-RD 100R},{LINACUSTOM=Blickle - B-RD - B-RD 100R},{MATNR=042606},{ARTNR=B-RD 100R},{RADDRM=100},{RADBR=30},{TF1=100},{LART=Rollenlager},{GESHO=125},{PLGR=100 x 85},{SCHENT=80 x 60},{SLDRM=9},{REHAERTE=65° Shore A},{TEMPV=-25},{TEMPB=80},{STGEW=0,794},{WEIGHT=MIN},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
B-RD - Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte. Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, “Blickle Comfort”, mit Stahlblech-Felge.
Bill of material
Medium Duty Black Rubber Wheel Caster B-RD-100-P1-R
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
B-RD-100-P1-R
B-RD-100-P1-R
RADDRM
wheel Ø
100
100
mm
RADBR
tread width
30
30
mm
TF1
load capacity
100
100
kg
LART
bearing type
Rollenlager
GESHO
overall height
125
125
mm
PLGR
plate size
100 x 85
100 x 85
mm
SCHENT
bolt hole spacing
80 x 60
80 x 60
mm
SLDRM
bolt hole Ø
9
9
mm
REHAERTE
tread & tire hardness
65° Shore A
°Shore A
TEMPV
temperature range from
-25
°C
TEMPB
temperature range to
80
°C
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청