Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 2290 - Bolt sets for hinge wing GN 2291
Bill of material
Bolt set GN 2290-1-GR
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
D1
6 mm
D2
6.15 mm
D3
±0,2
13.9 mm
D4
8 mm
D5
7.8 mm
L1
mm
L2
mm
L3
33 mm
L4
1 mm
L5
mm
L6
6.5 mm
L7
1.5 mm
K
Identification no.
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
7616995190
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型