Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 936 - Slam latches, Type SCL, lockable (same lock)
Bill of material
Slam latch GN 936-72-SCL-SW
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
L1
72 mm
B1
10.3 mm
B2
21 mm
B3
15 mm
D
6.5 mm
H1
33 mm
H2
24 mm
L2
104 mm
L3
45 mm
L4
40 mm
L5
14.5 mm
L6
12.5 mm
M1
56 mm
M2
23 mm
WEIGHT
Weight
0.4200 kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés