카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Stainless Steel-Cover sleeve GN 20.1-M24-74-H
JW Winco
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Levelling feet
GN 20.1
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_4/levelling_feet/gn20_1/gn20_1.prj},{NB=Edelstahl-Abdeckhülse GN 20.1-M24-74-H},{PARTNUMBER=GN 20.1-M24-74-H},{ITEMID=20.1-M24-74-H},{D1=M24},{D1X=24},{L=74},{D2=36},{D3=36.8},{T1=30.5},{T2=65},{SW=30},{SEALING=H-NBR},{WEIGHT=0.3520},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{D2X=32.000},{R1X=65.000},{R2X=1.500},{H2X=9.000},{D3X=24.500},{D4X=20.800},{H3X=13.800},{H4X=13.000},{D5X=21.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 20.1 - Stainless Steel-Cover sleeves Hygienic Design
Bill of material
Stainless Steel-Cover sleeve GN 20.1-M24-74-H
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 20.1-M24-74-H
GN 20.1-M24-74-H
D1
M24
M24
L
Length
74
74
mm
D2
36
36
mm
D3
36.8
36.8
mm
T1
30.5
30.5
mm
T2
65
65
mm
SW
30
30
mm
SEALING
Sealing
H-NBR
H-NBR
WEIGHT
Weight
0.3520
0.3520
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청