Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 247 - Levelling feet, with fixing holes, Type A without nut, without rubber underlay
Bill of material
Levelling foot with fixing hole EN 247-125-M20-155-A
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
WINKEL
Pivoting angle
°
D1
125 mm
D2
Thread
L1
mm
L2
55 mm
L3
23 mm
L4
45 mm
D3
12.5 mm
K
95 mm
SW
mm
STBE
Static load
40000 N
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés