Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 411
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 42 - Levelling feet with fixing lug
Bill of material
Levelling foot GN 42-60-M16-125-A1-U
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
WINKEL
°
D1
mm
D2
Thread
D3
13 mm
FORM
Form
AUSF
Type
L1
mm
L7
mm
L8
mm
M
mm
R
15 mm
H1
mm
S
mm
H6
mm
H3
mm
H4
mm
SW1
mm
SW2
mm
SW3
mm
SW7
mm
T
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen