Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 253 - Buffer, with threaded stud, Blunt conical shape
Bill of material
Buffer GN 253-32-M8-10-55
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
D1
mm
D2
Thread
L
Length l
mm
D3
mm
H
mm
S
2 mm
F
Spring rate ≈ Hardness 55
N/mm
MAXB
max. load Hardness 55
N
MAXF
max. travel ≈
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
4016996050
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés