Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
WN 600 - Cross Blocks, Identification no. 2, two black plastic adjustable levers
Bill of material
Cross Block WN 600-B3/8-B3/8-2
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
D1
Round Bore
Zoll
S1
Square Bore
Zoll
D2
Round Bore
Zoll
S2
Square Bore
Zoll
K
Clamping length
1.13 Zoll
L
Length
3 Zoll
M
1 Zoll
WEIGHT
Weight
0.0000 kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8431390010
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen