Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
EN 176 - Work Gripper Blocks, Plastic, for Sensors/Reflectors, Type C, with bore for countersunk screw M6
Bill of material
Work Gripper Block EN 176-B10-C
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
D
Bore
K
21 mm
L1
58.5 mm
L2
30 mm
L3
8 mm
M
25 mm
S
Square
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen