Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
EN 176 - Work Gripper Blocks, Plastic, for Sensors/Reflectors, Type D, for reflector mounting
Bill of material
Work Gripper Block EN 176-B10-D
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
D
Bore
mm
K
21 mm
L1
58.5 mm
L2
30 mm
L3
8 mm
M
25 mm
S
Square
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型