카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Attachment Mounting Clamp GN 478-B12-M8-MT
JW Winco
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Mounting Clamps
GN 478 Aluminum, Attachment Mounting Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_7/mounting_clamps_aluminium/gn478/gn_478.prj},{NB=Anbau-Klemmhalter GN 478-B12-M8-MT},{PARTNUMBER=GN 478-B12-M8-MT},{D1=B12},{D2=M8},{DD='M5','M6','M8'},{D3=M5},{NDM3=5.000},{NDM=12.000},{K=16},{M=-},{MX=0.000},{X=9.000},{X1=5.500},{X2=8.5},{CH=0.5},{HV1=0.5},{SW=4.000},{SWH=2.500},{XD=5.500},{L4=11.0},{L1=32},{L2=17.0},{L3=15.0},{T=9.0},{S=10},{S11=10.000},{KLEMM=M5-16},{OFVIS=matt, gleitgeschliffen},{R1=8.800},{R2=1.100},{RLX=4.330},{RX=6.000},{CHT=0.400},{VERS=3},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.0153},{CTN=7609000000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 478 - Attachment Mounting Clamps, Aluminum
Bill of material
Attachment Mounting Clamp GN 478-B12-M8-MT
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 478-B12-M8-MT
GN 478-B12-M8-MT
D1
Bore for shaft tol. h11
B12
B12
mm
D2
For screw
M8
M8
D3
Clamping thread
M5
M5
mm
K
16
16
mm
M
-
-
L1
32
32
mm
L2
17.0
17.0
mm
L3
15.0
15.0
mm
T
9.0
9.0
mm
S
Square
10
10
mm
KLEMM
Clamping kits for d2
M5-16
M5-16
OFVIS
Finish
Matte, ground
Matte, ground
WEIGHT
Weight
0.0153
0.0153
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
7609000000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청