카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
T-Swivel Mounting Clamp GN 483-B12-20-A-MT
JW Winco
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Mounting Clamps
GN 483 Aluminum, T-Swivel Mounting Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_7/mounting_clamps_aluminium/gn483/gn_483_a.prj},{NB=T-Laschen-Klemmhalter GN 483-B12-20-A-MT},{PARTNUMBER=GN 483-B12-20-A-MT},{ITEMID=483-B12-20-A-MT},{D1=B12},{K=20},{D3=8.5},{D4=5.5},{D5=M5},{L1=38},{L2=28.0},{L3=17},{L4=10.0},{L5=8.0},{T=12},{LD4=M5-20},{LGK=M5-20},{OB=matt, gleitgeschliffen},{WEIGHT=0.0200},{CTN=7609000000},{ROHS=YES},{MAT=ganter_grau},{VERS=3},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 483 - T-Swivel Mounting Clamps, Aluminum, Type A, with Bore
Bill of material
T-Swivel Mounting Clamp GN 483-B12-20-A-MT
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 483-B12-20-A-MT
GN 483-B12-20-A-MT
D1
B12
B12
mm
K
20
20
mm
D3
8.5
8.5
mm
D4
Swivel bore
5.5
5.5
mm
D5
M5
M5
L1
38
38
mm
L2
28.0
28.0
mm
L3
17
17
mm
L4
10.0
10.0
mm
L5
8.0
8.0
mm
T
12
12
mm
LD4
Clamping kit for d4
M5-20
M5-20
OB
Surface
Matte, ground
Matte, ground
WEIGHT
Weight
0.0200
0.0200
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
7609000000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 485 - Swivel clamp connector bases, Aluminium
JW Winco
25.06.2024
GN 475 - Twistable Two-Way Mounting Clamps, Aluminum
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청