Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 939 - Panel Support Clamps, Zinc Die Casting, for Glass and Plastic Panels, Type E, Corner clamp
Bill of material
Panel Support Clamp, Zinc Die Casting GN 939-ZD-60-8-E-SW
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
L1
60 mm
S
mm
L3
8.3 mm
B1
8.5 mm
B2
11.4 mm
D1
Clamping screw
M6
H1
15.5 mm
SW
Torx
T30 mm
OB
Finish
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
79070000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés