카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 131.1 - Stainless Steel-Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel
Bill of material
Stainless Steel-Linear Actuator Connector GN 131.1-G18-B18-2-NI
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 131.1-G18-B18-2-NI
D1
Bore
B18 (with sleeve bearing)
D2
Bore
B18 (without sleeve bearing)
D3
Mounting screws on the follower
M3
K
Clamping length
25 mm
L1
64 mm
M
20 mm
Z
Screw locations
M6-20
L2
Clamping lever
45 | 63 mm
WEIGHT
Weight
0.1420 kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드