PR 4.458 - 200.117.000
Winkel
WINKEL Bearings (CAD)
Axial Bearings eccentric adjustable (PR)
Powered by
CAD모델 선택
{winkel/kombirollen/axialrollen_exzenter_justierbar/axialrolle_exzenter_justierbar_pr.prj},{NB=PR 4.458 - 200.117.000 (4)},{TYP=PR 4.458},{ARTNR=200.117.000},{TYP1=PR4.458},{D=92.8},{T=59},{D1=45},{B=30.0},{A=4},{S=26},{R=4},{D27=3.500},{D8=9.500},{D7=13.000},{D6=6.000},{D3=41.000},{D39=31.000},{D10=4.000},{D9=2.000},{D17=71.000},{D16=45.000},{D26=36.000},{A1=4.0},{A2=5.5},{HX=57.0},{H1X=44.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Winkel
Description
PR-KR-EX - Precision WINKEL Bearings - axial bearing eccentric adjustable
Bill of material
PR 4.458 - 200.117.000
TYP
Typ
PR 4.458
PR 4.458
ARTNR
article no.
200.117.000
200.117.000
D
92.8
92.8
mm
T
59
59
mm
D1
-0.05
45
45
mm
H
57.0
57.0
mm
H1
44.0
44.0
mm
B
30.0
30.0
mm
A
4.000
5.500
4.000
5.500
mm
S
26
26
mm
R
4
4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
U-PR-NbV - Precision profiles PR
Winkel
22.05.2019
AP - flange plates rectangular for Combined Bearings and Radial Bearings
Winkel
22.05.2019
U-Nb - Standard NbV-profiles
Winkel
22.05.2019
KR-EX - axial bearings eccentric adjustable with flange plates
Winkel
22.05.2019
TT - I-profiles
Winkel
22.05.2019
AP-Q - flange plates square for Combined Bearings and Radial Bearings
Winkel
22.05.2019
J-KR-EX - Jumbo WINKEL Bearings with flange plates
Winkel
22.05.2019
U-PG-NbV - U-profiles drilled PG
Winkel
22.05.2019
KR-P-SC - Combined Bearings with Oilamid insert - Axial Bearing adjustable ...
Winkel
22.05.2019
HT-KR - High temperature WINKEL Bearings with flange plates
Winkel
22.05.2019
RL - Radial Bearing
Winkel
22.05.2019
HD-WR - Heavy Duty WINKEL Bearing
Winkel
22.05.2019
PR-KR-B-P-SC - Precision WINKEL Bearing with combined bolt and oilamid inse...
Winkel
22.05.2019
RL - Radial Bearings with Flange plates
Winkel
22.05.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청