카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
0000 9200 0043
Wippermann
Attachments for Roller Chains
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/anbauteile_fuer_rollenketten/pom_clips_9_zeilen_asmtab.prj},{NB=0000 9200 0043},{CNSORDERNO=0000 9200 0043},{K=513 GL},{ISO=12 B-1},{INFO=PDF Katalog},{G=15.5},{AC=3.90},{BC=25.4},{BMIN=28},{HC=13.2},{IC=34.2},{T=110},{B2=15.750},{B4=19.700},{H1=7.750},{H2=0.800},{H=19.6},{PPATH=assemblies/pom_clips_9_zeilen_asmtpl.prj},{INFOPATH=pom_clips_9_zeilen_asmtab.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
POM-Clips
Bill of material
0000 9200 0043
CNSORDERNO
Item Number
0000 9200 0043
0000 9200 0043
K
Chain
513 GL
513 GL
ISO
12 B-1
12 B-1
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
G
Plate height
15.5
15.5
mm
AC
3.90
3.90
mm
BC
25.4
25.4
mm
BMIN
28
28
mm
HC
13.2
13.2
mm
IC
34.2
34.2
mm
T
max. vertical load
110
110
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Simplex roller chains type series GL (straight plates) - Simplex roller cha...
Wippermann
05.12.2018
POM-Clips with TPU overlay
Wippermann
03.02.2022
Main Catalogue - Main Catalogue
Wippermann
05.08.2019
Straight attachments, both sides - Type E2 straight attachments, both sides
Wippermann
14.01.2022
POM-Clips
Ketten Fuchs
04.04.2022
POM-Clips with TPU overlay
Ketten Fuchs
04.04.2022
Side bow chains - Side bow chains according to ISO 606 (European type)
Wippermann
10.12.2018
Duplex roller chains type series GL (straight plates) - Duplex roller chain...
Wippermann
05.12.2018
Bent over chain attachments, one side - Type C 2 G bent over chain attachme...
Wippermann
14.01.2022
Sprockets - Sprockets for duplex roller chains
Wippermann
23.11.2021
PCS50H - Chain sprocket with hardened teeth, Pitch 12.7mm (DIN08B-1) , Roll...
HPC
03.08.2023
Duplex roller chains - Duplex roller chains according to ISO 606 (European ...
Wippermann
10.12.2018
JNT-L, JNT-T - Joint Links - With Attachments
Misumi
29.05.2023
bent attachments, one side - bent attachements, one side, type A stainless ...
Wippermann
14.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청