Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wippermann
Beschreibung
Kettenradscheiben - Kettenradscheiben für Einfach-Rollenketten nach ISO 606
Stückliste
6801 0445 0110 6 N
CNSORDERNO
Artikelnummer
6801 0445 0110 6 N
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
AUS
Ausführung
Standardkette
WIP
Wip
ISO
-
P
Teilung
6.000 mm
Z
Zähnezahl
ZB
Zahnbreite
2.6 mm
D0
Teilkreis
21.30 mm
DI
Innendurchmesser
mm
Wert eingeben für DI
Innendurchmesser
mm
cm
inch
ft
PN
Passfedernut
B
Nutbreite
0 mm
H
Nuthöhe
0.0 mm
ECLASS
eClass Nr.
23-17-04-50
ZTNR
Zolltarif Nr.
84839089