Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Plate sprocket - Plate sprockets for simplex roller chains according to ISO 606
Bill of material
6801 0445 0110 6 N
CNSORDERNO
Article number
6801 0445 0110 6 N
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Standard chain
WIP
Wip
ISO
-
P
Pitch
6.000 mm
Z
Number of teeth
ZB
Tooth width
2.6 mm
D0
PCD
21.30 mm
DI
Inner diameter
mm
输入参数值: DI
Inner diameter
mm
cm
inch
ft
PN
Groove
B
Groove width
0 mm
H
Groove height
0.0 mm
ECLASS
eClass No.
23-17-04-50
ZTNR
Customs Tariff No.
84839089
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型