Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wippermann
Beschreibung
Zweifach-Rollenketten Reihe GL - Zweifach-Rollenketten Reihe GL (Amerikanische Bauart)
Stückliste
2602 060G 0000
CNSORDERNO
Artikelnummer
2602 060G 0000
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
AUS
Ausführung
Standardkette
WIP
Wip
60 GL-2
ISO
60-2
P
Teilung
19.05 mm
E
Querteilung
22.78 mm
B1
Innere Breite min.
12.57 mm
B2
Innengliedbreite max
17.7 mm
B3
Breite zw. AL min.
17.85 mm
D1
Rollen-Ø max.
11.91 mm
D2
Bolzen-Ø max.
5.94 mm
G
Laschenhöhe max.
18 mm
L2
Maß über Bolzen max.
49.8 mm
K
Überstand max.
4.6 mm
F
Gelenkfläche
2.10 cm2
FBISO
Bruchkraft ISO min.
62.6 kN
FBWIPP
Bruchkraft Wip min.
76 kN
ZTNR
Zolltarif Nr.
73151190
VG
Verbindungsglieder
11
CNSMASSEXACT
Gewicht
3.08 kg/m
ECLASS
eClass Nr.
23-17-04-03