카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
2602 060G 0000
Wippermann
Roller chains type series GL (straight plates)
Duplex roller chains type series GL (American type)
Chains
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_gerade_laschen/zweifach_rollenketten_gl_us/ketten/zweifach_rollenketten_gl_us_asmtab.prj},{NB=2602 060G 0000},{CNSORDERNO=2602 060G 0000},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Standardkette},{WIP=60 GL-2},{ISO=60-2},{P=19.05},{E=22.78},{B1=12.57},{B2=17.7},{B3=17.85},{D1=11.91},{D2=5.94},{G=18},{L2=49.8},{K=4.6},{F=2.10},{FBISO=62.6},{FBWIPP=76},{ZTNR=73151190},{VG=11},{SA=2.4},{SI=2.5},{SZ=2.4},{CNSMASSEXACT=3.08},{ECLASS=23-17-04-03},{PPATH=assemblies/zweifach_rollenketten_gl_us_asmtpl.prj},{AUSVIS=Standardkette}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Duplex roller chains type series GL (straight plates) - Duplex roller chains type series GL (straight plates, American type)
Bill of material
2602 060G 0000
CNSORDERNO
Article number
2602 060G 0000
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Standard chain
WIP
Wip
60 GL-2
ISO
60-2
P
Pitch
19.05
mm
E
Transverse pitch
22.78
mm
B1
Inner width min.
12.57
mm
B2
Inner link width max.
17.7
mm
B3
Outer plate width min.
17.85
mm
D1
Roller Ø max.
11.91
mm
D2
Pin Ø max.
5.94
mm
G
Plate height max.
18
mm
L2
Width over pin max.
49.8
mm
K
Projection over connecting link max.
4.6
mm
F
Bearing area
2.10
cm2
FBISO
Breaking load ISO min.
62.6
kN
FBWIPP
Breaking load Wip min.
76
kN
ZTNR
Customs Tariff No.
73151190
VG
Connecting links
11
CNSMASSEXACT
Weight
3.08
kg/m
ECLASS
eClass No.
23-17-04-03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청