카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
2602 0513 0000
Wippermann
Roller chain with waisted plates
Duplex roller chains according to ISO 606 (European type)
Chains
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_tailliert/zweifach_rollenkette_iso_606_eu/ketten/standard/zweifach_rollenketten_eu_asmtab.prj},{NB=2602 0513 0000},{FBWIPPS=63.000},{MASSS=2.380},{FBWIPPSR=31.450},{MASSSR=2.380},{FBWIPPB=63.000},{MASSB=2.380},{FBWIPPBK=63.000},{MASSBK=2.380},{FBWIPPM=63.000},{MASSM=2.380},{FBWIPPMR=31.500},{MASSMR=2.380},{FBWIPPTHT=63.000},{MASSTHT=2.380},{FBWIPPTK=63.000},{MASSTK=2.380},{P=19.050},{E=19.46},{B1=11.68},{B2=15.62},{B3=15.75},{D1=12.07},{D2=5.72},{G=16.1},{L2=42.2},{K=4.6},{F=1.79},{SA=1.8},{SI=1.9},{SZ=1.8},{ZTNR=73151190.000},{CNSORDERNOS=2602 0513 0000},{WIPS=D 513},{VGS=11,12,15},{CLASSS=23-17-04-03},{FBISOS=57.8},{CNSORDERNOSR=2602 0513 0001},{WIPSR=D 513 RF},{VGSR=4,7,11,12,15},{CLASSSR=23-17-04-05},{CNSORDERNOB=2692 0513 0000},{WIPB=12 B-2 BI},{VGB=11,12,15},{CLASSB=23-17-04-03},{CNSORDERNOBK=2692 0513 KS00},{WIPBK=12 B-2 BI KS},{VGBK=11,12,15},{CLASSBK=23-17-04-03},{CNSORDERNOM=2632 0513 0000},{WIPM=12 B-2 MA},{VGM=11,12,15},{CLASSM=23-17-04-04},{CNSORDERNOMR=2632 0513 0001},{WIPMR=D 513 RF MA},{CLASSMR=23-17-04-05},{VGMR=11,12,15},{CNSORDERNOTHT=2622 0513 000H},{VGTHT=11,12,15},{WIPTHT=12 B-2 TR HT},{CLASSTHT=23-17-04-04},{CNSORDERNOTK=2622 0513 KS0L},{WIPTK=12 B-2 TR KS},{VGTK=11,12,15},{CLASSTK=23-17-04-04},{INFO=PDF Katalog},{AUSVIS=Standardkette}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Duplex roller chains - Duplex roller chains according to ISO 606 (European type)
Bill of material
2602 0513 0000
CNSORDERNO
Article number
2602 0513 0000
2602 0513 0000
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Standard chain
Standard chain
WIP
Wip
D 513
D 513
ISO
12 B-2
12 B-2
P
Pitch
19.050
19.050
mm
E
Transverse pitch
19.46
19.46
mm
B1
Inner width min.
11.68
11.68
mm
B2
Inner link width max.
15.62
15.62
mm
B3
Outer plate width min.
15.75
15.75
mm
D1
Roller Ø max.
12.07
12.07
mm
D2
Pin Ø max.
5.72
5.72
mm
G
Plate height max.
16.1
16.1
mm
L2
Width over pin max.
42.2
42.2
mm
K
Projection over connecting link max.
4.6
4.6
mm
F
Bearing area
1.79
1.79
cm2
FBISO
Breaking load ISO min.
57.8
57.8
kN
FBWIPP
Breaking load Wip min.
63.0
63.0
kN
CNSMASSEXACT
Weight
2.38
2.38
kg/m
VG
Connecting links
11,12,15
11,12,15
ECLASS
eClass No.
23-17-04-03
23-17-04-03
ZTNR
Customs Tariff No.
73151190.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청