카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
2721 48SV 0000
Wippermann
Accumulator chains
Accumulator chains, Design E
Chains
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/staufoerderketten/staufoerderketten_ausfuehrung_e/ketten/standard/staufoerderketten_ausfuehrung_e_asmtab.prj},{NB=2721 48SV 0000},{CNSORDERNO=2721 48SV 0000},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Standardkette},{VER=1},{AUSX=S},{WIP=548 SFV-38,5-65},{P=25.40},{E=44.50},{B1=17.02},{B2=25.45},{B3=25.81},{B4=32.0},{B5=12.5},{D1=15.88},{D2=8.28},{G=21.0},{L=65.0},{D=38.5},{MATERIAL=Vestamid},{LAST=500},{SA=3.0},{SI=4.0},{ECLASS=23-17-04-12},{ZTNR=73151200},{FBWIP=60.0},{PPATH=../assemblies/staufoerderketten_ausfuehrung_e_asmtpl.prj},{AUSVIS=Standardkette}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Accumulator chains - Accumulator chains Design E
Bill of material
2721 48SV 0000
CNSORDERNO
Article number
2721 48SV 0000
2721 48SV 0000
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Standard chain
Standard chain
WIP
Wip
548 SFV-38,5-65
548 SFV-38,5-65
P
Pitch
25.40
25.40
mm
E
Centre to centre distance
44.50
44.50
mm
B1
Inner width min.
17.02
17.02
mm
B2
Inner link width max.
25.45
25.45
mm
B3
Outer plate width min.
25.81
25.81
mm
B4
Width over outer plates max.
32.0
32.0
mm
B5
Support rollers width max.
12.5
12.5
mm
D1
Support rollers-Ø max.
15.88
15.88
mm
D2
Pin Ø max.
8.28
8.28
mm
G
Plate height max.
21.0
21.0
mm
L
Width over pin max.
65.0
65.0
mm
D
Conveyor rollers-Ø
38.5
38.5
mm
MATERIAL
Conveyor rollers maretial
Vestamide
Vestamide
LAST
Max. load per m conveyor chain with 10m conveyor length
500
500
kg
ECLASS
eClass No.
23-17-04-12
23-17-04-12
ZTNR
Customs Tariff No.
73151200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청