카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
1503 0455 1200
Wippermann
Accumulator chains
Accumulator chains, Design T
Connecting link No. 11
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/staufoerderketten/staufoerderketten_ausfuehrung_t/verbindungsglied_nr_11/verbindungsglied_nr_11_dreifach_gl_eu.prj},{NB=1503 0455 1200},{HIDEB=1},{CNSORDERNOS=1503 0455 1200},{CNSORDERNOSR=1503 0455 1201},{CNSORDERNOB=-},{CNSORDERNOBK=-},{CNSORDERNOTHT=-},{CNSORDERNOTK=-},{CNSORDERNOM=1503 0455 120M},{CNSORDERNOMR=-},{INFO=PDF Katalog},{AUSVIS=Standardkette},{WIP=Nr. 11 - T 455},{WIPS=Nr. 11 - T 455},{WIPSR=Nr. 11 - T 455 RF},{WIPB=-},{WIPBK=-},{WIPTHT=-},{WIPTK=-},{WIPMR=-},{WIPM=Nr. 11 - 455 GL-3 MA},{ISO=06 B-3},{P=9.525},{E=10.24},{D2=3.28},{B3=8.66},{G=8.2},{L3=34.0},{K=3.3},{SA=1.25},{DF=0.6},{SZ=0.7},{ZTNR=73151900},{ECLASS1=23-17-04-03},{ECLASS2=23-17-04-04},{ECLASS3=23-17-04-05},{NORM=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Connecting link - Connecting link No. 11 Triplex series GL (European type)
Bill of material
1503 0455 1200
CNSORDERNO
Article number
1503 0455 1200
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Standard chain
WIP
Wip
Nr. 11 - T 455
ISO
06 B-3
P
Pitch
9.525
mm
E
Transverse pitch
10.24
mm
D2
Pin Ø max.
3.28
mm
B3
Outer plate width min.
8.66
mm
G
Plate height max.
8.2
mm
L3
Width over pin max.
34.0
mm
K
Projection over connecting link max.
3.3
mm
ECLASS
eClass No.
23-17-04-03
ZTNR
Customs Tariff No.
73151900
NORM
According to Standard
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청