카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
1703 0548 120M
Wippermann
Accumulator chains
Accumulator chains, Design T
Connecting link No. 111
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/staufoerderketten/staufoerderketten_ausfuehrung_t/verbindungsglied_nr_111/verbindungsglied_nr_111_dreifach_eu.prj},{NB=1703 0548 120M},{HIDEB=1},{HIDE=0},{P=25.40},{E=31.88},{B3=25.60},{D2=8.28},{G=21.0},{L3=99.9},{K=5.4},{SA=3.1},{DS=3.2},{SZ=3.1},{LS=14.0},{CNSORDERNOS=1703 0548 1200},{CNSORDERNOSR=1703 0548 1201},{CNSORDERNOB=1703 0548 120Ma},{CNSORDERNOBK=1703 0548 KS0D},{CNSORDERNOTHT=1703 0548 120Mb},{CNSORDERNOTK=1703 0548 KS0Da},{CNSORDERNOM=1703 0548 120M},{CNSORDERNOMR=1703 0548 0001a},{INFO=PDF Katalog},{AUSVIS=Marathon},{WIP=Nr. 111 - 16 B-3 MA},{WIPS=Nr. 111 - T 548},{WIPSR=Nr. 111 - T 548 RF},{WIPB=Nr. 111 - 16 B-3 BI},{WIPBK=Nr. 111 - 16 B-3 BI KS},{WIPTHT=Nr. 111 - 16 B-3 TR HT},{WIPTK=Nr. 111 - 16 B-3 TR KS},{WIPMR=Nr. 111 - T 548 RF MA},{ISO=16 B-3},{WIPM=Nr. 111 - 16 B-3 MA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Connecting link - Connecting link No. 111 Triplex (European type)
Bill of material
1703 0548 120M
CNSORDERNO
Article number
1703 0548 120M
1703 0548 120M
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Marathon
Marathon
WIP
Wip
Nr. 111 - 16 B-3 MA
Nr. 111 - 16 B-3 MA
ISO
16 B-3
P
Pitch
25.40
mm
E
Transverse pitch
31.88
mm
B3
Outer plate width min.
25.60
mm
D2
Pin Ø max.
8.28
mm
G
Plate height max.
21.0
mm
L3
Width over pin max.
99.9
mm
K
Projection over connecting link max.
5.4
mm
ECLASS
eClass No.
23-17-04-04
23-17-04-04
ZTNR
Customs Tariff No.
73151900
NORM
According to Standard
ISO 606
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청