Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
WHK 608 - Abzweigkästen, Kunststoff, geschlossener Deckel
Stückliste
WHK 608A10105991
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
RAL 7035
BXLXH
BxLxH
mm
CD
Durchmesser Kabel
5.0 - 13.0 mm
CNSMAT
Material
PS
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP 20
NOTE1
Zusatzinformation 1
Inkl. 5 Potentialausgleichsabdeckungen und 3 Rohranschlussstutzen
ETEMP
Einsatztemperatur
-20°C bis 60°C
IT
Installationstemperatur
-5°C bis 60°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
5 VPE
INFO
Webseite
HTML
WEIGHT
Nettogewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9803.10 - AP-Abzweigdose
    HellermannTyton
    HG-LW PA6 dünnwandig
    AGRO
    9803.12 - AP-Abzweigdose IP 54
    WISKA
    KA 016 - Abzweigkasten KA 016
    Cooper Crouse-Hinds EU
    GHG 711 1 - Abzweigdose für Zone 1/21
    KAISER
    9830 - 9830
    KAISER
    9831 - 9831
    KAISER
    9340-01 - 9340-01
    AGRO
    9195-77 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
    AGRO
    9802 - AP-Abzweigdose IP 54
    Cooper Crouse-Hinds EU
    GHG 791 - Abzweigdose für Zone 1/21
    WISKA
    COMBI 407 - COMBI 407
    WISKA
    KA 012 - Abzweigkasten KA 012
    WISKA
    KRM - Reduzierungen, KRM, metrisch-metrisch
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen