Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 25
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
COMBI 1610 - COMBI 1610
Stückliste
10110746
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
CD
Durchmesser Kabel
6.0 - 28.0 mm
LBH
LxBxH
200 x 160 x 94 mm
CNSMAT
Material
Abzweigkasten: PP / Dichtung TPE
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP66 / IP67
AS
Ausrüstung
NOTE1
Zusatzinformation 1
4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches
ETEMP
Einsatztemperatur
-30°C bis 100°C °C
IT
Installationstemperatur
-5°C bis 60°C °C
GDP
Glühdrahtprüfung
960°C
SP
Spannung
690 V
KP
Klemmen/Pole
16 mm²
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
1 VPE
INFO
Webseite
HTML