Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
COMBI 206 - COMBI 206
Stückliste
10109570
CNSORDERNO
WISKA Bestell-Nr.
TYP
WISKA Typ
CADINFO
CAD-Dateninformaiton
CAD-Daten auf Anfrage
RAL
RAL Farbe
CD
Durchmesser Kabel
3.0 - 12.0 mm
LBH
LxBxH
85.0 x 49.0 x 51.0 mm
CNSMAT
Material
Anschlussdose: PP / Dichtdichtung: TPE
SGE
Schutzklasse nach EN60529
IP66 / IP67
AS
Equipment
NOTE1
Bemerkungen 1
Montage: Durch Montageclip oder 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereichs
ETEMP
Temperaturbereich
-30°C bis 100°C °C
IT
Installationstemperatur
-5°C bis 60°C °C
GDP
Glühdrahtprüfung
750°C
SP
Spannung
400 V
KP
Klemmen/Pole
1.5 mm²
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
5 VPE
INFO
Website
HTML