Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
COMBI 206 - COMBI 206
Bill of material
10109570
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
CADINFO
CAD data information
CAD data on request
RAL
RAL Colour
CD
Diameter cable
3.0 - 12.0 mm
LBH
LxBxH
85.0 x 49.0 x 51.0 mm
CNSMAT
Material
Junction box: PP / sealing gasket: TPE
SGE
Protection class to EN60529
IP66 / IP67
AS
Equipment
NOTE1
Remarks 1
Mounting: By mounting clip or 4 internal openings outside of the sealing area
ETEMP
Temperature range
-30°C to 100°C °C
IT
Installation temperature
-5°C to 60°C °C
GDP
Glow wire testing
750°C
SP
Volts
400 V
KP
Terminals/poles
1.5 mm²
CNSQUANTITY
Packing unit
5 VPE
INFO
Website
HTML
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)